Publikovat produkty
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box
AJ Products

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 z 5 hvězdiček3.4(13 recenze)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

Specifikace
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • Skupina výrobkůDesk
  • Skupina produktůAcoustics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1720
  • Šířka (mm)983
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálBříza
  • Čistá hmotnost (kg)44.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying

Dostupnost regionu

Evropa