Publikovat produkty
Workbench ROBUST 2500x800mm
AJ Products

Workbench ROBUST 2500x800mm

  • Hardboard worktop
  • Manually-adjustable legs
  • Large selection of accessories

    Robust workbench with manually adjustable legs for easy adaptation to your needs. The worktop is covered with oil-hardened board and has some moisture resistance, which makes it suitable in lighter-duty workshop environments. Add smart accessories to complete your bench.
Specifikace
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Weight:100 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWorkbench-ROBUST-2500x800mm
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)795
  • Šířka (mm)2500
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)100
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Dostupnost regionu

Evropa