Publikovat produkty
DUK AKUSTIKNONWOVEN
Akustikmiljö

DUK AKUSTIKNONWOVEN

The surface of many of our products is a variation of polyester nonwoven. With its airpermeable, micro-perforating qualities the sound is reflected at a minimum when hitting the surface, so that the sound absorbent can absorb at maximum. It can stand dampness, is free from smell, does not rot or mould and does not cause any allergic reactions.
Specifikace
  • 1275mm x 250 running m
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDUK-AKUSTIKNONWOVEN
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůWall- and Ceiling acoustics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-27
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1275
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
  • Klasifikace IFCNábytek