Publikovat produkty
LÄTT CLAMP ABSORBENT
LÄTT CLAMP ABSORBENT
    Akustikmiljö
    Archivovány

    LÄTT CLAMP ABSORBENT

    LÄTT clamp absorbent improves acoustics without having to change existing electrical and air vent installations. LÄTT is an affordable solution that is installed individually and thus does not interfere with existing installations such as ventilation ducts, power cables, lighting or alarms. LÄTT is an effective sound absorber and is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    Specifikace
    • 1200x600x50 mm 1200x900x50 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLATT-CLAMP-ABSORBENT
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCNábytek