Publikovat produkty
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
    Akustikmiljö
    Archivovány

    PRINT SOUND ABSORBING PICTURE

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(14 recenze)
    PRINT is a sound absorbent where only your own fantasy sets the limits. Pick your own photo and create a picture, or several pictures, in order to complete image themes for the whole room. If you have no motif of your own, we can help you with photographs/ illustrations to catch the sensation you are seeking.
    Specifikace
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. • 600x600x50 mm • 1200x600x50 mm • 1200x900x50 mm • 1200x1200x50 mm • 1600x1200x50 mm • 2400x1200x50 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPRINT-SOUND-ABSORBING-PICTURE
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek