Publikovat produkty
Alfa Laval CB60
Alfa Laval

Alfa Laval CB60

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.

Specifikace
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacb60
  • Skupina výrobkůHeat exchanger
  • Skupina produktůBrazed plate heat exchangers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)527
  • Šířka (mm)113
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálMěď
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Název UNSPSCHeat exchangers
  • Kód UNSPSC40101802
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Popis Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Číslo OmniClass23-27 23 13
  • Název OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie