Publikovat produkty
Alfa Laval TS50
Alfa Laval

Alfa Laval TS50

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval Industrial line is a wide range of heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

Specifikace
  • Pressure vessel codes 
    ASME 
    PED (2014/68/EU)

    Operational data
    Max flowrate (m3/h/GPM): 4850/21352
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/362
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials
    Heat transfer plates: 316/316L, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM
    Flange connections (lined): stainless steel, titanium
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards
    Port size: 500 mm
    EN 1092-1 DN500 PN25  
    ASME B16.5 Class 300 NPS 20

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats50
  • Skupina výrobkůHeat exchanger
  • Skupina produktůGasketed plate and frame heat exchangers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3713
  • Šířka (mm)1550
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Název UNSPSCHeat exchangers
  • Kód UNSPSC40101802
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Popis Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Číslo OmniClass23-27 23 13
  • Název OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie