Publikovat produkty
ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

This product is specified to install in one step low and high tile absorption like ceramic, porcelain stoneware, large formats, terrazzo, on surfaces leveled or not leveled, in floors and zones interior or exterior with a glue thickness between 4 mm and 30 mm without showing up retractions and on walls in interior areas with a glue thickness between 4 mm to 20 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota135043280
  • Skupina výrobkůTyle adhesive
  • Skupina produktů Thick layer adhesive
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vedlejší materiálCelulóza
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Ekvádor
Spojené státy americké
Kolumbie