Publikovat produkty
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(10 recenze)
    Porcelanato esmaltado diseño marmolizado en formato 60x120 ideal para pisos y paredes interiores. Diseño inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con múltiples matices
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota135047682
    • Skupina výrobkůCeramic tiles
    • Skupina produktůMarble finish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-10
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Ekvádor
    Spojené státy americké
    Kolumbie