Publikovat produkty
Cerámica iris ocean Azul mate 300 X 900 mm

Cerámica iris ocean Azul mate 300 X 900 mm

Cerámica Importada con diseño ideal para espacios interiores que creen una armonia. Sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables, formato 30x90. Acabado Mate

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota135047790
  • Skupina výrobkůCeramic tiles
  • Skupina produktůSolid finish
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-02-14
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Ekvádor
Spojené státy americké
Kolumbie