Publikovat produkty
Porcelanato celler Blanco 300 x 600 mm

Porcelanato celler Blanco 300 x 600 mm

Porcelanato con diseño tipo cementicio en formato 30x60 ideal para pisos y paredes interiores y exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño en tecnología RealHD, sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota135048214
  • Skupina výrobkůCeramic tiles
  • Skupina produktůMarble finish
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-02-14
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Vedlejší materiálPorcelán
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika