Publikovat produkty
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm

    Hexagon terrazo ash gray Side 200 mm

    Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota225019912
    • Skupina výrobkůTerrazo
    • Skupina produktůTerrazo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)28
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Vedlejší materiálCementová báze
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika