Publikovat produkty
Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225026446
  • Skupina výrobkůCeramic tiles
  • Skupina produktůOrnamental finish
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)610
  • Šířka (mm)610
  • Hloubka (mm)18.06
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Vedlejší materiálBronze
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Ekvádor
Spojené státy americké
Kolumbie