Publikovat produkty
Algreen 65 Gallon Cascata Rain Barrel
Algreen

Algreen 65 Gallon Cascata Rain Barrel

  • Elegant design with authentic pottery like texture.
  • Made from roto-molded plastic that wont chip, crack or fade and BPA free.
  • Comes with a high-quality brass spigot, corrosion-proof screen and bottom fitting attachment which allows for access to 100% of water in unit.
  • Dual water overflows allow for water to sufficiently escape rain barrel when full and allow option for linking multiple rain barrels with Algreen's linking kit.
  • Crown planter with double-wall for durability.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Product Dimensions: 24 x 24 x 46 inches
    Item Weight: 23 pounds
    Shipping Weight: 26.3 pounds

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAlgreen-65-Gallon-Cascata-Rain-Barrel
  • Skupina výrobkůGarden
  • Skupina produktůRain Barrel
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)46
  • Šířka (palce)24
  • Hloubka (palce)24
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
  • Název UNSPSCRoads and landscape
  • Kód UNSPSC3012
  • Kód CSI MasterFormat 201411 82 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 59 00
  • Název OmniClassRecycling Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké