Publikovat produkty
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
    Alias

    458 | 459 Frame 52

    Stacking chair with structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements. Seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, in eco-leather Serge Ferrari®, in fabric Camira® or Kvadrat® or in Pelle Frau® leather.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota458-Frame-52
    • Skupina výrobkůChair
    • Skupina produktůFrame
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)830
    • Šířka (mm)630
    • Hloubka (mm)665
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCChlorine handling equipment
    • Kód UNSPSC47101505
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika
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
    Podobné produkty