Publikovat produkty
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Minimal design and high thermo-acoustic performance: this is Ecoslim 72 UP. The system is also available in solutions with perimeter hardware and concealed door.
    Specifikace
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaECOSLIM-72
    • Skupina výrobkůCasement system
    • Skupina produktůALUMINUM
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1650
    • Šířka (mm)1500
    Související
    • Hlavní materiálCast Aluminum
    • Vedlejší materiálPolyamid
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window