Publikovat produkty
Ultimate French Casement Window
Marvin

Ultimate French Casement Window

4.7 z 5 hvězdiček4.7(9 recenze)

The Ultimate French Casement window offers traditional styling and architectural character of yesterday updated with today’s performance, energy efficiency and security features. The Ultimate French Casement window cranks open from the center like a French door, with no center vertical post to block the scenery, and an outswing motion that helps save space indoors. Also available in round top shapes as a custom order.  Features:  Available in heights up to 7 feet or widths up to 6 feet;  Durable Hardware allows individual sashes to open easily;  Crank out operation offers control over the angle of the open window;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors.  

Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamarvin_ulfrcsw
  • Skupina výrobkůSignature
  • Skupina produktůUltimate Windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-12
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Popis Uniclass 2015Window units
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika Oceánie Evropa Asie