Publikovat produkty
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Planet 72 UP offers safety and high thermo-acoustic performance. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 38mm thermal break.
    Specifikace
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPLANET-72
    • Skupina výrobkůCasement system
    • Skupina produktůALUMINUM
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1480
    • Šířka (mm)1230
    Související
    • Hlavní materiálCast Aluminum
    • Vedlejší materiálPolyamid
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window