Publikovat produkty
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 82 - Casement window

    Safety and high thermo-acoustic performance is Planet 82 UP. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 48 mm thermal break and isolation with PIR SFG (Saturated Fiber Glass).
    Specifikace
    • Thermal insulation : 0,68 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPLANET-82
    • Skupina výrobkůCasement system
    • Skupina produktůALUMINUM
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1480
    • Šířka (mm)1230
    • Hloubka (mm)91
    Související
    • Hlavní materiálCast Aluminum
    • Vedlejší materiálPolyamid
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window