Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Domov
Kategorie
Nábytek
Zrcadla
Isabella Mirror
Není k dispozici v Spojené státy
Alterna
Sledovat
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
This product is only available for the Swedish market.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
Isabellaspegel
Skupina výrobků
Sanitet
Skupina produktů
Badrumsmöbler
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-08-03
Číslo vydání
1
Výška (mm)
700
Šířka (mm)
400
Hloubka (mm)
20
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Související
Související
Hlavní materiál
Sklo
Vedlejší materiál
Dřevotříska
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Polsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Nábytek - Zrcadla
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Název UNSPSC
Furniture and Furnishings
Kód UNSPSC
56
Kód CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Název CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Dostupnost regionu
Evropa
Švédsko
Podobné produkty
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Stáhnout
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Stáhnout
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Stáhnout
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Stáhnout
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Stáhnout
Essem Design
Classic Mirror
Stáhnout