Publikovat produkty
Bathtub handle
Bathtub handle
    Alterna

    Bathtub handle

    This product is only available for the Swedish market.

    Bathtub handle in chrome, available in two sizes.

    Width: 353 and 653 mm

    Height: 53

    Depth: 88

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.

      Color: Chrome

      Width: 353 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

      Width: 653 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBadkarshandtag
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadkar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
    • Název OmniClassBathtub Grab Bars