Publikovat produkty
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna steel lighting fixture for LED-lights. Available in 600 mm width with power outlet and RCCB. IP44. Suits all Alternas mirror cabinets. Screws are included in the packaging.

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)225
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa