Publikovat produkty
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire

    Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    Engineered for sustainability, the HALO 820S offers an exceptional 2” track head solution. This minimalist and modern design offers a curated selection of 22 unique colors and a front accent ring. With multiple lumen packages, interchangeable optics and accessories that include built-in snoots and hex cell louvers, this a perfect balance between exceptional functionality and striking visual impact. These sustainably produced, DECLARE certified, and Buy American Act (BAA) compliant fixtures use our advanced additive manufacturing technology for faster production and shorter lead times.

    Specifikace
      • 2” stem mount, Flatback Cylinder Track Head – 5” length (approx)
      • Customize housing and inner trim ring with 22 unique designer colors
      • 1000 or 1500 nominal lumens (up to 111 lm/w)
      • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; 90+ CRI (2 SDCM)
      • Low-glare, spec-grade field-interchangeable reflector optics: Spot, Narrow Flood, Medium Flood, Flood (15°, 21°, 27°, 38°)
      • Accessories: Snoot, Hex Cell louver, Media
      • Compatible Track: HALO Power and Lazer, Lightolier and Juno
      • Dims to 5% (phase cut LE/TE) (120V)
      • L90 at 65,000 hours; L70 at 110,000 hours
      • DECLARE certified and Buy American Act (BAA) compliant
      • cULus listed, T24 compliant and DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacooperlighting-halo-820s-2-sustainable-track-luminaire
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůHalo LED
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-22
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Dominikánská republika
    Grónsko
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostarika
    Kuba
    Mexiko
    Nikaragua
    Panama
    Spojené státy americké
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu