Publikovat produkty
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80
Alterna

Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80

This product is only available for the Swedish market.

Alterna Lusso Shower Walls have a stylish design with straight lines. Easy and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inward for space saving and raised 4 mm at opening. The shower enclosures are available as well as corner solutions, single-packed shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso Shower Walls.

Clear glass

3M Treated 6 mm hardened safety glass

Black aluminium profiles

Height: 2 000 mm

Adjustable wall profiles +/-10 mm

Specifikace
  • This product is only available for the Swedish market.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80
  • Skupina výrobkůSanitet
  • Skupina produktůDuschväggar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings