Publikovat produkty
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
    Alterna

    Duschväggar Lusso Black Chess Showcase

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower walls have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower walls.

    Lusso Black Chess
    Clear glass with black grid pattern
    2 different handle types
    80 and 90 cm
    6 mm tempered safety glass, 3M treated
    Height: 2 000 mm
    Adjustable wall profiles +/- 10 mm

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLussoduschvaggar_blackchess_sc2
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDuschväggar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens