Publikovat produkty
Milano Mirrors
Milano Mirrors
    Alterna

    Milano Mirrors

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Milano mirrors with finely cut edges and corners. For wall mounting. 5 mm mirror thickness. Safety film on the back. The mirrors can be mounted both lying and standing. Sizes: 500, 600, 900 and 1000
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market. Milano 500 Size: W 500 x H 800 mm Milano 600 Size: W 600 x H 800 mm Milano 900 Size: W 900 x H 800 mm Milano Size: W 1 000 x H 800 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMilano_speglar
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors