Publikovat produkty
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

This product is only available for the Swedish market. Alterna U-shower allows for many different types of installations: mount in corners, on a straight wall or by a window. The doors can also be opened inwards, to save space. The shower doors have adjustable wall profiles and they are raised 5 mm at opening. Comes complete with bottom barrier, screw and plug. 2 doors Silver colored aluminum profiles Clear glass 6 mm tempered safety glass Room for outside pipes 25-35 mm Adjustable wall profiles 10 mm
Specifikace
  • This product is only available for the Swedish market.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaU-dusch_sc2
  • Skupina výrobkůSanitet
  • Skupina produktůDuschväggar
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2017-12-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens