Publikovat produkty
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Altro Fortis Titanium 15 was engineered to be a complete, easy to install wall covering system. Our panels and prefabricated corners install quickly with sealant and with your choice of troweled or spray adhesive options.

    Spojte se se značkou Altro

    Specifikace
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAltro-Fortis-Titanium
    • Skupina výrobkůWalls
    • Skupina produktůFortis Titanium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_45
    • Popis Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Číslo OmniClass23-15 15 19
    • Název OmniClassWall Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes