Publikovat produkty
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
    Altro

    Altro Puressentials Wall Cladding

    Altro Puressentials is a commercial wall cladding system designed to provide durability, hygiene, and sustainability. It's engineered to meet the needs of areas that require PVC-free solutions.

    Spojte se se značkou Altro

    Specifikace
    • Type of product:PVC-free PETG
      Surface finish:Dual sided - Matte + High Sheen
      Thickness:2mm | .08"
      Size:4' x 8'  |  1.22m x 2.44m
      4' x 10'  |  1.22m x 3.05m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAltro-Puressentials
    • Skupina výrobkůWalls
    • Skupina produktůPuressentials
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_45
    • Popis Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Číslo OmniClass23-15 15 19
    • Název OmniClassWall Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes