Publikovat produkty
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    PVC free slip resistant flooring 

    Extremely flexible and strong, Altro Tungsten™ is a PVC free, fleece backed acrylic safety flooring range that fulfills the need for resilience and safety in areas in which vinyl flooring is not the preferred option. When faced with strict rulings regarding the use of PVC, you can trust Altro Tungsten to deliver the same quality you’ve come to expect from traditional Altro flooring.

    Spojte se se značkou Altro

    Specifikace
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAltro-Tungsten
    • Skupina výrobkůFloors
    • Skupina produktůSlip-Resistant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahovina
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_20
    • Popis Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 11
    • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes