Publikovat produkty
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
    Alumil
    Archivovány

    Windows and Doors SMARTIA S67

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)

    Smartia S67 is the new complete Tilt & Turn system of ALUMIL, which combines outstanding thermal insulation performances along with high construction flexibility and exceptional design. 

    Specifikace
      • Basic system depth 67 mm.
      • High Thermal insulation with Uw=1,446 W/m2K
      • Visible aluminium face width 93mm and only 72mm with the concealed sash.
      • Available in various designs: flat & curved.
      • Max. glass thickness up to 58 mm and weight per sash up to 150 Kg.
      • 3 levels of watertightness with EPDM gaskets.
      • Higher waterproofing level.

      Performances
      Thermal insulation EN ISO 10077-2 
      Uf from 1,65 up to 2.4 W/m2K 
      Uw=1,446 W/m2K (frame size of 1,5 x 2,2m; Ug=1,0 W/m2K; ψ=0.035 W/mK)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSmartia_S67_Series
    • Skupina výrobkůSMARTIA
    • Skupina produktůHinged
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2018-05-14
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŘecko
    • Vyrobeno vŘecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
    • Popis Uniclass 2015Aluminium door frames
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors