Publikovat produkty
S9000 pevné zasklení oken
S9000 pevné zasklení oken
S9000 pevné zasklení oken
S9000 pevné zasklení oken
S9000 pevné zasklení oken
S9000 pevné zasklení oken
S9000 pevné zasklení oken

    S9000 pevné zasklení oken

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(73 recenze)

    Mnohostranný a vysoce moderní systém S 9000 pro okna, dveře a zdvižně posuvné dveře - volitelně s dvěmi nebo třemi těsnícími rovinami.

    Hledáte nástroj, který vám umožní generovat vysoce kvalitní BIM modely oken a dveří pro Revit a ArchiCAD během několika minut?
    Pak použijte náš zásuvný modul pro Revit a doplněk pro ArchiCAD. Zde máte možnost vybrat si ten správný model pro váš projekt z přednastavených oken a dveří. Nemůžete najít správný model okna nebo dveří? Žádný problém. Poté si můžete pomocí funkce „free design“ navrhnout požadované okno nebo dveře sami. Architekti a projektanti mohou nástroj používat zdarma.

    Výhody zásuvného modulu Revit a doplňku ArchiCAD:
    - Snadná tvorba BIM modelu oken a dveří
    - Vysoce kvalitní BIM modely s 2D výkresy řezů
    - Různé úrovně detailů (LOD) pro 2D a 3D pohledy
    - Zobrazení parapetů, klik a linií otevírání
    - Alfanumerická data pro BIM modely
    - Automatický výpočet U-hodnoty pro okna a dveře
    - Malá velikost dat BIM modelů
    - Různé parametry ostění pro optimální instalaci okenních a dveřních prvků do stěny
    - Projektová funkce s výměnou projektů
    - Automatické vytvoření výkazu výměr

    Možné modely BIM pro okna a dveře:
    Okenní BIM modely: Standardní okna, výklopná a otočná okna, rohová okna, špaletová okna, sloupková okna, špičatá okna, šikmá okna, oblouková okna, trojúhelníková okna a mnoho dalších

    Modely dveří BIM: vchodové dveře, balkónové dveře, terasové dveře, zvedací a posuvné dveře, posuvné dveře, okenní dveře s prahem a mnoho dalších

    Více informací na našem BIM webu:
    www.gealan.de/cz/architekti-a-projektanti/bim/

    Můžete nás kontaktovat: bim@gealan.de

    Specifikace
    • • Tepelná izolace (W/m2K): až do Uw = 0.72 (pro normovou velikost okna)

      • Zvukotěsnost: až do Rw = 47 dB

      • Ochrana proti vloupání: RC1, RC2, RC2N

      • Stavební hloubka: 82,5 mm

      • Kování: skryté nebo přiznané

      • Maximální velikost křídla:

      šířka: 3500 mm

      výška: 3500 mm

      Pozor: šířka a výška elementu spolu korelují v závislosti na konstrukci křídla!

      Volitelně k dispozici s:

      • IKD® (intenzivní izolace jádra)

      • STV® (statické suché zasklení)

      • povrchová úprava (barva) acrylcolor

      • foliované (jednobarevné a dřevodekor)

      • hliníkové opláštění / aluclip

      • dorazové těsnění

      Realizovatelné jsou:

      • okna pro pasivní domy

      • pevné/fixní zasklení

      K dispozici jsou doplňující prvky jako zdvižně posuvné dveře a vchodové dveře.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas9000_fixed_window
    • Skupina výrobkůPVC Okno
    • Skupina produktůS9000 Okno
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1600
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)82.5
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows