Publikovat produkty
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
    Alumil
    Archivovány

    Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)

    SMARTIA S67 URBAN is a new hinged insulated system of unique aesthetics that ideally combines the industrial look along with top performances.

    Specifikace
      • FRAME DEPTH: 105 mm
      • SASH DEPTH: 65 mm
      • SASH WEIGHT: up to 180 Kg
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 85 mm
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (ADJOINING PROFILE): 135 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: from 10 mm up to 44 mm
      • MECHANISM: Euro-groove
      • SEALING METHOD: Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 21 mm
      • TYPE OF THERMAL INSULATION: 30mm fiberglass Polyamides, PE Insulation Foam, ENERGY BAR
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahinged-insulated-system-smartia-s67-urban
    • Skupina výrobkůSMARTIA
    • Skupina produktůHinged
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-07-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŘecko
    • Vyrobeno vŘecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCDoors and windows and glass
    • Kód UNSPSC3017
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows