Publikovat produkty
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
    Alumil
    Archivovány

    Sliding SMARTIA M14600

    Smartia M14600 is ALUMIL’s brand new sliding system with extremely elegant lines, incorporating all the expertise of ALUMIL Group. It meets the modern architectural trends and the requirements for especially high performances and is the ideal solution for areas with warmer climates.

    Specifikace
      • Basic system depth 35 mm.
      • Minimum visible interlock width of only 2 3mm so as to maximize visibility and natural lighting.
      • Special interlocking profile with integrated handle for functionality and significant wind load resistance (optional).
      • Sash profiles available for 45ο and 90ο assembling.
      • Meeting stile width of just 62 mm.
      • Vast range of typologies compatible with various mechanisms.
      • Max glass thickness up to 25 mm and weight per sash up to 200 Kg.
      • Smooth and easy gliding thanks to inox rails.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasliding-Smartia-M14600
    • Skupina výrobkůSMARTIA
    • Skupina produktůSliding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŘecko
    • Vyrobeno vŘecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 19
    • Název OmniClassSliding Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors