Publikovat produkty
Ultimate Sliding Door 3 Panel
Marvin

Ultimate Sliding Door 3 Panel

3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)

The Ultimate Sliding Narrow Profile door features slim 3" stiles and rails for more daylight and a contemporary aesthetic. Operating configurations up to 16’ wide make for a grand design element and can bring in a beautiful view or flood a room with light.

AT A GLANCE

  • Extruded Aluminum Exterior | Wood Interior
  • Exterior Finish: 19 Color Options + Custom
  • Interior Finish: 6 Wood Options + Custom | 2 Paint Options + Prime | 6 Stain Options + Clear Coat
  • Available up to 16’ wide and 8’ high or 12’ wide and 10’ high
Specifikace
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
    • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamarvin_usd_3p
  • Skupina výrobkůSignature
  • Skupina produktůUltimate Doors
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-02-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód ETIMEC003081
  • Název ETIMExterior door (wood)
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 23 13
  • Název OmniClassSliding All Glass Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké