Publikovat produkty
MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed
Aluprof

MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed

Nejnovější okenní a dveřní systém MB-104 Passive je špičkový produkt, který splňuje parametry pro pasivní výstavbu. Německý institut Passive House v Darmstadtu hodnotí pasivní standard při dosažení Uw celého okna menší než 0,85 W/m2K a to se sklem Ug 0,7 W/m2K. Okna MB-104 PASSIVE tento parametr splňují díky vynikajícímu prostupu oknem Uw 0,8 W/m2K.

Stavební hloubka rámu činí 95 mm, hloubka křídla 104 mm. Systém je dostupný ve 2 izolačních variantách tj. SI a AERO v závislosti na požadovaném tepelném prostupu.

Specifikace
  • Výhody systému MB-104 Passive:

    • certitikát pasivního standardu z Passive House Institute Darmstadt v Německu
    • vynikající tepelný komfort s prostupem tepla celého okna Uw od 0,53 W/m2K
    • perfektní vodotěsnost a průvzdušnost
    • zasklení až 81 mm

    Venkovní dveře jsou k dispozici jak v prosklené, tak v panelové verzi - ideální jako vstupní dveře do moderního domu.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMB-104_Passive_AERO_corner_fixed_window
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůMB-104 Passive Aero
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-17
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)104
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Corner Window
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika Afrika