Publikovat produkty
MB-59S Casement Otvíravo-sklopné okno
Aluprof

MB-59S Casement Otvíravo-sklopné okno

4.8 z 5 hvězdiček4.8(11 recenze)

Systém MB-59S CASEMENT je moderní konstrukcí sloužící k ekonomickému provedení oken ven otvíraných a výklopných, které mají dobré užitné vlastnosti. 

Okna tohoto typu jsou předurčeny jak k osazení stavebních otvorů ve zdech, tak k použití pro sloupko-příčné fasády. Konstrukce využívá okenní a dveřní systém s tepelnou izolací typu MB-59S. Konstrukční hloubka profilů okna je 50 mm (rám), 59 mm (křídlo).

V systému jsou použity profilované tepelné vložky ve tvaru „omega“ z materiálu polyamid zpevněného skleněným vláknem.

Specifikace
  • Okna ven otevírané mohou výt vybaveny dvěma druhy závěsů: otočné nebo nůžkové závěsy. Profily systému MB-59S CASEMENT mají vyprofilované drážky o takových rozměrech, aby bylo možno použít obvodová kování a spoje shodné se standardy EURO. Jsou zde použita kování renomovaných firem jako Sobino a Securistyle.

    Systém dovoluje použití izolačních dvojskel o tloušťce od 4,5 mm do 40,5 mm v křídlech oken a od 4,5 mm do 31,5 mm v pevných oknech.

    Konstrukce provedené v systému MB-59S Casement jsou charakteristické jak vysokou estetikou, tak dobrými užitnými parametry:

    • slícování rámů a křídel
    • těsnění se montuje nepřerušovaně, bez přiřezávání v rozích, což zkracuje čas montáže a zlepšuje těsnost
    • efektivní systém odvodu vody a ventilace
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMB-59S_Casement_1sash_tophung_window
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůMB-59S Casement windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-27
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)59
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOkna - Casement Window
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCCasement windows
  • Kód UNSPSC30171606
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows