Publikovat produkty
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
    Aluprof

    MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(20 recenze)

    MB-Slimline je subtilní okenní systém, který je určen především k zástavbě do památkových budov. Svou konstrukcí se velmi dobře hodí jako alternativa za stará ocelová okna.

    Kromě standardního typu okenního křídla je k dispozici také varianta neviditelného křídla. Díky tomu lze dosáhnout jednotného vzhledu otvíravých i fixních polí zástavby.

    Navzdory minimalistickému řešení se systém vyznačuje vysokou tepelnou izolací a těsností proti průniku vody a vzduchu.

    Parametry a výhody:

    • subtilní profilace
    • vysoká tepelná izolace a těsnost
    • široký rozsah zasklení až 81 mm
    • jednoduchá prefabrikace
    Specifikace
    • Technické parametry:

      • Průvzdušnost: třída 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
      • Vodotěsnost: třída E 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
      • Tepelná izolace: Uw od 0,8 W/(m2K)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-SLIMLINE_window_1sash_fixed_with_vienna_muntins
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůMB-SLIMLINE windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Double Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika Afrika