Publikovat produkty
MB-78EI Fireproof Partition Walls
MB-78EI Fireproof Partition Walls
    Aluprof

    MB-78EI Fireproof Partition Walls

    MB-78EI je moderní systém sloužící k výrobě spolehlivých dveří a stěn s požární odolností. Konstrukce MB-78EI umožňují vyrábět: 

    1. protipožární dveře - odolnost EI15 - EI90 (i jako kouřotěsné dveře)
    2. protipožární stěny - odolnost EI15 - EI90
    3. protipožární automatické dveře - odolnost EI15 - EI30 (certifikovány s pohony GEZE)
    4. požární okno - odolnost EI15 - EI90

    Konstrukce je tvořena 3-komorovými hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem a konstrukční stavební hloubkou 78 mm. Systém je vybaven různými prvky vč. speciální ohnivzdorných vložek, které zajišťují požadovanou požární odolnost a to až do třídy EI90. Rozsah zasklení je 8 – 49 mm a lze tak použít jednoduchá i izolační skla. V systému byla odzkoušena skla většiny renomovaných výrobců na trhu.

    Systém byl odzkoušen mj. v institutu IFT Rosenheim, který potvrdil spolehlivost a vysokou požární ochranu.

    Specifikace
    • Performance for MB-78 EI:

      • Single or double fire-resistant glass of a thickness of up to 49 mm
      • Steel accessories and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
      • GKF or CI type fire protection inserted inside the profiles, enables performance classes EI15 to EI 90
      • Profiled thermal break that provides adequate protection against heat loss (Uf from 1.6 m2K)
      • Different door bottom rail seal solutions: with & without threshold profile option, obtaining a smoke-proof class Sm Sa

      The MB-78EI system has a Technical Approval of the No. AT-15-6006/2016 and a  certificate CERTIFIRE by the Institute of Warrington Certification Ltd No. CF 5138.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-78EI-Fireproof-Partition-Walls
    • Skupina výrobkůFire rated systems
    • Skupina produktůMB-78EI
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2021-02-05
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Popis Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 31
    • Název OmniClassFire Doors
    • Kód CSI UniFormat IID40
    • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION