Publikovat produkty
MB-86 AERO System
MB-86 AERO System
    Aluprof

    MB-86 AERO System

    Nový systém hliníkových oken a dveří MB-86 nabízí vynikající izolační vlastnosti a je vhodný i pro nízkoenergetické domy. Je to první hliníkový systém, který používá křemičitý aerogel vyplněný netkanou skleněnou textilií (ve verzi AERO), který pomáhá dosáhnout špičkových teplotních parametrů (Uw celého okna od 0,8 W/m2K, Ud dveří od 1.0 W/m2K). Vysoká pevnost profilů umožňuje výrobu konstrukcí velkých rozměrů a hmotností (křídlo okna/dveří až 200 kg!), a také konstrukcí odolných proti vloupání.

     Charakteristické rysy hliníkových oken a dveří v systému MB-86:

    • 3 varianty izolace - ST, SI a AERO

    • široké izolátory s dodatečnými izolačními prvky

    • 2-složkové centrální těsnění dokonale izoluje prostor mezi křídlem a rámem

    • designové zasklívací lišty ve variantách Standard a Prestige

    • různé typy kování včetně skrytých pantů

    • rozsah zasklení až 67 mm (3-skla, akustická, bezpečnostní,...)

    • odolnost proti vloupání RC2, RC3 (WK2, WK3)

    Důležitým prvkem tohoto systému je jeho kompatibilita se systémem posuvně-zdvižných dveří MB-77HS, takže váš dům nebo stavba získá kompaktní vzhled a zároveň má zaručenu vysokou tepelnou izolaci.

    Specifikace
      • Propustnost vzduchu: třída 4, PN-EN 12207:2001
      • Vodotěsnost: třída E 1500, PN-EN 12208:2001 
      • Koeficient prostupu tepla (Uf): verze MB-86 AERO: od 0,63 W/m2K 
      • Odolnost na zatížení větrem:  třída C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-86_AERO_system
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůMB-86 Aero windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-21
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)86
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows