Publikovat produkty
MB-86US ST otvíravo-sklopné okno se skrytým křídlem
Aluprof

MB-86US ST otvíravo-sklopné okno se skrytým křídlem

Systém MB-86US je architektonická varianta okenního křídla základního systému MB-86. Aktivní okenní křídlo je zvenku neviditelné a všechny části rámové konstrukce tak vypadají stejně bez dodatečných rušivých linií.

Hloubka rámu je 77 mm, hloubka křídla 80,8 mm. Optimální pohledová šířka rámů dává dostatečný prostor prosklení a maximalizuje tak prostup světla do interiéru. Rozsah zasklení je u fixních částí 7 - 52 mm a v okenním křídle 15 - 60 mm. To umožňuje použití většiny dostupných skel na trhu.

Z hlediska technických vlastností systém MB-86US splňuje všechny požadavky na úsporu energií a ochranu životního prostředí. Stejně jako základní varianta MB-86 má k dispozici tři varianty tepelné izolace tj. ST, SI a AERO. Systém umožňuje výrobu konstrukcí velkých rozměrů. Maximální výška okenního křídla je až 2500 mm a maximální šířka až 1600 mm. Maximální hmotnost křídla je 150 kg.

Specifikace
  • Technické parametry:

    • Propustnost vzduchu: třída 4, PN-EN 12207:2001
    • Vodotěsnost: třída E1350, PN-EN 12208:2001
    • Odolnost na zatížení větrem: do třídy C5/B5, PN-EN 12210:2001

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMB-86US_ST_tilt_turn_windows
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůMB-86US windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-30
  • Číslo vydání2
  • Hloubka (mm)80.8
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOkna - Double Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika Afrika