Publikovat produkty
MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Muntins
Aluprof

MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Muntins

4.9 z 5 hvězdiček4.9(15 recenze)

Window system with thermal break MB-FERROLINE is perfectly suitable for renovation of historic buildings and helps to preserve the appropriate appearance of windows, which can imitate steel joinery, whilst ensuring very good technical performance of the construction.

Features and benefits:

  • classical appearance
  • MB-86-based technical solutions ensure an excellent thermal protection of the construction, profiles come in two versions with different thermal insulation performance: ST and SI
  • high resistance to water & air infiltration
  • wide range of glazing up to 61.5 mm
  • application of the typical euro grooves enable the installation of most of the available fittings offered by major companies


Specifikace
  • Performance:

    • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
    • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMB-Ferroline-1sash-fixed-with-muntins
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůMB-Ferroline
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-05
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)86
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows