Publikovat produkty
MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade
Aluprof

MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade

Unique in its design, the MB-SR50N IW system gives a fully integrated curtain wall option, that of an inward opening concealed vent. The external appearance of a fixed light is no different to that of a Tilturn vent. This system is available in three "finished look" options, including standard cap, flat 4mm pressure caps, and EFEKT system option silicone joint. MB-SR50N IW system accommodates glazing units from 24 mm up to 56 mm.

Specifikace
  • Performance:

    • Heat transfer coefficient: Uf from 1,68 W/(m2K)
    • Air permeability: AE1200, EN 12153
    • Watertightness: RE1200, EN 12154
    • Wind load resistance: 2400Pa, EN 13116
    • Impact resistance: E5/15
    • Acoustic insulation: Rw=42 dB (depending on the infill material)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • Skupina výrobkůFaçade systems
  • Skupina produktůMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Lehký obvodový plášť
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows