Publikovat produkty
MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall

5.0 z 5 hvězdiček5.0(8 recenze)

The MB-SR60N façade system has been designed for producing lightweight, flat, suspended or infilled curtain walls and other spatial structures. The 60mm-wide mullions and transoms allow for the construction of aesthetically appealing façades with visible narrow dividing lines to ensure durability and strength of the entire structure. Mullions and transoms can be aligned on the inside and help obtain different versions of the external appearance. The MB-SR60N system offers excellent performance and it provides freedom of shaping the space as well as the variety of openable elements that can be installed in the façade.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMB-SR60N
  • Skupina výrobkůFaçade systems
  • Skupina produktůMB-SR60N Mullion-transom curtain walls
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-05-04
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Lehký obvodový plášť
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Entrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • Číslo OmniClass23-13 33 27
  • Název OmniClassGlazed Facade and Roof Structures