Publikovat produkty
MB-TT50 Fasádní systém
MB-TT50 Fasádní systém
MB-TT50 Fasádní systém
    Aluprof

    MB-TT50 Fasádní systém

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

    Fasáda MB-TT50 je TOP produktem nejen v naší nabídce fasádních systémů ale i na trhu vůbec. Výsledky zkoušek podle normy EN-13830 potvrzují nejen vyšší odolnost ve všech základních parametrech kladených na fasády, ale především velmi vysokou tepelnou izolaci. Konstrukce je tvořena standardními sloupy a příčkami, ale je možné také zkonstruovat fasádu pouze z příček resp. z jednoho typu profilu (!), čímž vzniká minimální odpad. Systém eliminuje frézování příček, což vede ke značnému zrychlení výroby. Navíc je vybavena 3-stupňovým kaskádovým odvodněním. Tloušťka zasklení až 60 mm a zatížení příčky až 500 kg! Zároveň se připravují varianty s požární odolností (až EI60) nebo strukturální verze. 

    MB -TT50 je certifikován Institutem PHI Darmstadt v nejvyšší třídě A  +, což potvrzuje, že z něj vytvořené konstrukce mohou být použity při výstavbě pasivních staveb.

    Specifikace
      • Součinitel prostupu tepla (Uf): od 0,6 W/m2K
      • Propustnost vzduchu: třída AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004
      • Vodotěsnost: třída RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
      • Odolnost na zatížení větrem: 2700Pa (bezpečné zatížení až 4050 Pa), EN 12179:2004, EN 13116:2004
      • Odolnost proti nárazu: třída I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006
      • Odolnost proti vloupání: WK 2, WK 3
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-TT50_curtain_wall_system
    • Skupina výrobkůFaçade systems
    • Skupina produktůMB-TT50 Mullion-transom curtain walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika Afrika