Publikovat produkty
Alutech ALT.W72 Windows
Alutech ALT.W72 Windows

    Alutech ALT.W72 Windows

    ALT W72 system is a modern technological solution for windows application in administrative, commercial, manufacturing and residential facilities corresponding to the high energy efficiency requirements.

    The fabricated windows from ALT W72 profiles improve functionality and safety of the building, provide high level of comfort, as well as protection of the premises from the heat loss and noise penetration.

    Secure and durable operation of ALT W72 windows is provided by the high quality of the used profiles, hardware and accessories.

    The windows of ALT W72 series are well combined with ALUTECH facade and door systems.

    Specifikace
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS OF W72 WINDOW SYSTEM

      Acoustic performance

      up to 48 dB
      Thermal insulation, Uw
      IGU 50mm, И-16Ar-6-16Ar-6
      0,96 m² ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf 1,59 W / m² ⁰С
      Air tightness Class А
      Water tightness Class А (1100 Pa)
      Wind load resistance Class А
      Max glazing thickness 58 mm
      Max sash weight up to 150 kg
      Max sash height up to 2 500 mm
      Max sash width up to 1 600 mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaalutech_window_alt_w72_inward_opening
    • Skupina výrobkůWindows
    • Skupina produktůInward Opening
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-27
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)72
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBělorusko
    • Vyrobeno vBělorusko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Popis Uniclass 2015Window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows