Publikovat produkty
Aluprom 31 - 4 panels
Aluprom 31 - 4 panels
    Aluval

    Aluprom 31 - 4 panels

    System raisable sliding with 80mm frame and thermal break
    Specifikace
    • System designed to permit the closure from little to large spaces. Raisable sliding series with thermal break. Maximum measurements for leaf: 2.36 metres wide and 2.7 metres height . Glazing width until 33mm. 80mm wide frame. The leafs can withstand up to 400Kg. Assembly of frames and leaves: cut mitering with brackets.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaluprom31-4-panels
    • Skupina výrobkůThermal Break Series- Sliding Raisable Series
    • Skupina produktůAluprom 31
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-05
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEG020700
    • Název ETIMBuilding sector - other
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows