Publikovat produkty
Bronze Bodied Double Check Detector Assemblies - 3000BM1/3000BM1-FP

Bronze Bodied Double Check Detector Assemblies - 3000BM1/3000BM1-FP

The Series 3000BM1 Double Check Detector Assembly (DCDA) is specifically designed to protect against possible backpressure and backsiphonage conditions for non-health hazard (i.e., pollutant) application in accordance with Local Governing Water Utility Code. This device assembly is primarily used on commercial fire sprinkler systems where Local Governing Code mandates protection from non-potable quality water being pumped or siphoned back into the potable water system. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3000bm1
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůBackflow Prevention
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Název CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké