Publikovat produkty
Artisan Series - Casement Window
Artisan Series - Casement Window
Artisan Series - Casement Window
    Archivovány

    Artisan Series - Casement Window

    With the Artisan Series, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in six co-extruded colors: White, Almond, Taupe, Autumn Red, Bronze, and Silver. Paint options available to match your style.

    The Artisan Series is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Artisan Series Casement Window:

    • Centered sash for ease of cleaning
    • Unison Lock with concealed hardware
    • Standard folding handle 
    • Standard color matched or optional plated hardware
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaartisan-casement
    • Skupina výrobkůWindows
    • Skupina produktůArtisan Series
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows