Publikovat produkty
Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel
Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel

    This is a 12-volt DC Motor Box Fan and 75 Watt solar panel. Keeps the house cool and ventilated with fresh air circulation all day. This Fan is ideal for indoor and outdoor using, such as beside your bed, computer, table, desk, sofa, car, picnic, hiking, mountaineering, fishing, Camping and etc. Dimension of the fan is 20" x 20" x 3" design produces maximum air flow. The fan can be installed any where in the room and connected with the solar panel.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarBoxFan

    Specifikace
    • Technical Details

      Product Dimensions: 20 x 3 x 20 inches
      Item model number: SPF-20Inch
      Wattage: 80 watts

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAmtrak-Solar-20-Inch-Solar-Box-Fan-with-75-Watt-Solar-Panel
    • Skupina výrobkůSolar
    • Skupina produktůBox Fan
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Soláry
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Číslo OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Název OmniClassSolar Panels

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké